RiLineX connection adaptor

Best.-nr.: RX 9360241

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform. Passer til T-forbindelsen af vandrette og lodrette systemer. Kan ombygges til indføring fra venstre eller højre.

Best.-nr.:
RX 9360241
Fordele
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Vertical variant for side infeed to the board
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 35745
Rated current of round conductor
710 A
Rated current of round conductor (UL)
630 A
Rated current of laminated copper bar
950 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
910 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1200 A, JDDZ/7
Ledningsafgang
In an axial direction to the board
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 57,8 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 135,6 mm
Tilslutning af rundledere
150 ‐ 300 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
150 ‐ 300 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle AWG
AWG 250 ‐ AWG 550
Tilslutning af rundledere, flertrådet
120 ‐ 300 mm²
Tilslutning af sektorledere, enkelttrådet
120 ‐ 240 mm²
Tilslutning af sektorledere, enkelttrådet AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Tilslutning af sektorledere, flertrådet
120 ‐ 300 mm²
Tilslutning af sektorledere, flertrådet AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
32 x 20 mm
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Mærkespænding
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Power dissipation (max.)
50 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,185 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177997202
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 60x240 mm, ledningstilslutning maks. 300 mm², klemrum BH: 32x20 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer