- Best.-nr.:
- TS 7825808
- Produktbeskrivelse
- Supplement til det modulære sokkelkoncept. Kan også efterfølgende monteres i stedet for forreste eller bageste panel på 100 eller 200 mm høje sokkelelementer. Åben i den ene side til efterfølgende montage med indførte kabler.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,7 kg
- Bruttovægt
- 3,15 kg
- EAN
- 4028177520547
- ECLASS 8.0
- 27189260