Profilskinner, metriske Til TS 8

Best.-nr.: DK 7831631

L-formede profilskinner til montage af metriske moduler og komponenter.

Best.-nr.:
DK 7831631
Produktbeskrivelse
De L-formede profilskinner anvendes til montage af metriske moduler og komponenter. Afhængigt af indbygningssæt kan montagemålene 465 mm og 515 mm påbygges.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 76 SU
Passer til
Bokstype: TS 8
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
5,054 kg
Bruttovægt
5,32 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177289499
ECLASS 8.0
27189261
Datablade
Teknik i detaljer