Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2021
- Best.-nr.:
- DK 5501255
- Produktbeskrivelse
- Påsvejset 482,6 mm (19")-montageramme til integration af et 19"-montageniveau inden for en TS-skabsramme. Profilering analog med TS IT til fuldstændig systemkompatibilitet, inkl. montage uden værktøj. Dybdevariabel fastgørelse mellem top- og bundramme. Enkelte højdeenheder med nummerering i to retninger. Montageramme fortil, forberedt til integration af kabelstyring og Dynamic Rack Control (RFID), montageramme bagtil til pladsbesparende integration af PDU-strømskinne, i zero-U-space i begge sider.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Grundet
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Højdeenheder
- 38 HE
- Indbygningsposition
- bagtil
- Belastningsevne
- Op til 15.000 N statisk last, ved ensartet lastfordeling på to 482,6 mm (19") montagerammer, ved fuld udbygning.
- Bemærk
- Skabsrammens udvendige montageniveau bevares med henblik på yderligere udvidelser, og der er mulighed for afskærmning hele vejen rundt ved hjælp af luftstyreplader.
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Højde: 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15 kg
- Bruttovægt
- 16 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716445
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Montageramme, 482.6 mm (19"), til BxH: 800x1800 mm, Bagtil, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning