Apparathylde, 19" udbygning Skabe med L-profilskinner fortil og bagtil

Best.-nr.: DK 7143035

Tilbyder flere indhængningspunkter, således at niveauafstanden for 19" niveauerne er variabel, mulighed for eftermontering på fuldt udtræk med teleskopskinner, belastningsevne: 50 kg.

Best.-nr.:
DK 7143035
Produktbeskrivelse
Apparathylderne tilbyder afhængigt af deres dybde flere indhængningspunkter, således at niveauafstanden for de tommebaserede niveauer er variabel inden for bestemte grænser. Enhver apparathylde monteret på denne måde kan efterfølgende udstyres med teleskopskinner til fuld udtrækning. I så tilfælde skrues teleskopskinnerne på i stedet for afstandsboltene.
Anvendelsesområder
Til montage på to 19"-montageniveauer
Til eftermontering af lagerartikler TS
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels
298 mm
Belastningsevne
50 kg fladebelastning
Bemærk
Til TS: Hvis der anvendes L-formede profilskinner i netværksskabe baseret på TS, er adapteren 7827.300 påkrævet
Til TS, 19"-hulsystem: Med indbygningssættet, variabelt i dybden 7063.850, er den fleksible indbygning mellem to L-formede profilskinner mulig direkte på 19"-hulsystemet
Dimensioner
Bredde: 409 mm
Dybde: 300 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,74 kg
Bruttovægt
1,94 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177165687
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentationer
Additional instructions
Quick guide