- Best.-nr.:
- KX 1592210
- Produktbeskrivelse
- Lågehængslet kan skrues fast i kabinettets beskyttelsesrende og lågkanten hele vejen rundt. Der er kørnermærker til fastgørelsesborehullerne, så man undgår selv at skulle foretage udmåling og afmærkning.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- Leveringsomfang
- Låghængsel
Lukkepropper
Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Til en lågeåbningsvinkel op til 180°
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,07 kg
- Bruttovægt
- 0,08 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177938076
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
-
KX Låghængsel, til klemmekasser KX, rustfrit stål 1.4404