Kabinettet af robust rustfrit stål har et integreret knastsystem, hvormed omfattende systemudvidelse hurtigt og sikkert kan omsættes uden boring.
- Best.-nr.:
- AX 1010000
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) - Overflade
- Kabinet og dør: Slibning, korn 400
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Kabinet med låge(r), 130° åbningsvinkel
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 210 mm - Materialetykkelse, låge
- 1,5 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2,5 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 550 mm x 575 mm
- Antal låger
- 1
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Trykstøbt zink - Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 19,9 kg
- Bruttovægt
- 20,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 67,96
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177814998
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AX Kompakttavle, BHD: 600x600x210 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge, to vridelåse
- Dokumentationer
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger