VX IT Open

Varenummer: VX 1182096

Version VX IT standard, uden front- og baglåge

Varenummer:
VX 1182096
Udgave
Skabsramme VX med topplade
uden front- og baglåge
Ventileret
uden sideplader
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme og tagplade: RAL 7035
Indvendig udbygning: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade.
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Højdeenheder
42 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
150 mm / 130 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
520 mm
19"-beslag
skruet på tværstiver øverst og nederst
Udgave
Standard
Udførelse topplade
flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider
Udførelse profilskinner
19"-profilskinner standard i VX IT
Udførelse bund
åbent
Udførelse, 19"-niveau(er)
fortil og bagtil
Belastningsevne
8.000 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
8.000 N
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
52,9 kg
Bruttovægt
66,4 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177973305
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
VX IT Open, 19"-profilskinner skruet på tværstiver øverst og nederst, BHD: 800x2000x800 mm, RAL 7035
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Further instructions
Vejledning