Version VX IT standard, uden front- og baglåge
- Varenummer:
- VX 1182097
- Udgave
- Skabsramme VX med topplade
uden front- og baglåge
Ventileret
uden sideplader - Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme og tagplade: RAL 7035
Indvendig udbygning: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsramme
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade. - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 150 mm / 330 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 720 mm
- 19"-beslag
- skruet på dybdeafstivning øverst og nederst samt på rammestellets bæreskinne
- Udgave
- Standard
- Udførelse topplade
- flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider
- Udførelse profilskinner
- 19"-profilskinner standard i VX IT
- Udførelse bund
- åbent
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- fortil og bagtil
- Belastningsevne
- 15.000 N
- Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
- 12.000 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 73 kg
- Bruttovægt
- 76 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- VX IT Open, 19"-profilskinner skruet på dybdeafstivning øverst og nederst samt på rammestellets bæreskinne, BHD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035
- Dokumentationer
- Further instructions
- Vejledning