Kompakttavlen AX med prægede husknaster i toppladen, i bunden og i siderne afspejler det velkendte 25 mm-systemgitter fra det store skab VX25. Takket være dette enestående, patenterede system er AX kompakttavlerne forberedt til alle former for udvidelse og eftermontering. Systemkomponenter og tilbehør kan nemt, hurtigt og sikkert installeres og eftermonteres på skinner uden behov for at bore.
- Best.-nr.:
- AX 1281000
- Fordele
- Flere udbygningsmuligheder takket være integrerede udstansninger i 25 mm-systemgitteret i kombination med skinnen til indvendigt udstyr og vores brede udvalg af systemtilbehør
- Bevarelse af kapslingsklassen (UL-godkendelse) ved montering af skinnen til indvendigt udstyr uden at bore huller
- Ekstra montageniveau og øget belastningsevne takket være bundudbygningsskinne
- Enkel planlægning og konfiguration med Rittal-konfiguratoren RiPanel
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge(r)
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Hulskinne til låge
Lås: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 400 mm - Materialetykkelse, låge
- 2 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,5 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2,5 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 745 mm x 1.175 mm
- Antal låger
- 1
- Hængselsiden kan ændres
- Ja
- Lås
- Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Flangeplade
- Størrelse: 5
Antal: 2 - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 65 kg
- Bruttovægt
- 66,75 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 223,29 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177813106
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AX Kompakttavle, BHD: 800x1200x400 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, med 3-punkts låsesystem
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper
- Yderligere oplysninger