E-box KX Rustfrit stål

Best.-nr.: KX 1301000

Elskabet KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.

Best.-nr.:
KX 1301000
Produktbeskrivelse
Det kompakte kabinet KX, elskab KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflade
Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Montageplade
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Mål montageplade (B x H)
175 mm x 285 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Materialetykkelse, låge
1,25 mm
Lås
Antal låse: 1
Material lock: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,88 kg
Bruttovægt
3,889 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,5
Toldtarifnummer
84879059
EAN
4028177919037
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX E-box, BHD: 200x300x155 mm, rustfrit stål 1.4404, med montageplade, enkelt låge, med vridelås
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer