Kompakttavle AX, rustfrit stål

Best.-nr.: AX 1305000

Kabinettet af robust rustfrit stål har et integreret knastsystem, hvormed omfattende systemudvidelse hurtigt og sikkert kan omsættes uden boring.

Best.-nr.:
AX 1305000
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflade
Kabinet og dør: Slibning, korn 400
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Kabinet med låge(r), 130° åbningsvinkel
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
Materialetykkelse, låge
2 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,5 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Mål montageplade (B x H)
945 mm x 1.175 mm
Antal låger
2
Lås
Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Trykstøbt zink
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
71,4 kg
Bruttovægt
76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
242,98
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177815100
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX Kompakttavle, BHD: 1000x1200x300 mm, rustfrit stål 1.4404, med montageplade, dobbeltlåge, med 3-punkts låsesystem
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer