Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Topplade vinklet 30° fremad. Takket være blå indfarvning kan pakningen klart skelnes fra levnedsmidler
- Varenummer:
- HD 1314600
- Udgave
- Hygienic Design skabe
- Produktændring
- Kompakttavlen HD, enkeltlåge, er fra juni 2020 udstyret med den nye montageplade fra kompakttavle AX.
- Materiale
- Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Montageplade: Stålplade
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 - Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
Pakning: blåfarvet (RAL 5010) - Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Dør med indpresset pakning
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Montageplade - Dimensioner
- Bredde: 810 mm
Højde fortil: 430 mm
Højde bagtil: 549 mm
Dybde: 210 mm - Mål montageplade (B x H)
- 750 mm x 355 mm
- Lågeåbningsvinkel
- 125°
- Antal låse
- 2
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25 kg
- Bruttovægt
- 26 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 84,57
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177815674
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- HD Compact enclosure, WHD: 810x430(H1)x549(H2)x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper