Kompakttavle HD, enkeltlåge

Best.-nr.: HD 1316600

Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Topplade vinklet 30° fremad. Takket være blå indfarvning kan pakningen klart skelnes fra levnedsmidler

Best.-nr.:
HD 1316600
Udgave
Hygienic Design skabe
Produktændring
Kompakttavlen HD, enkeltlåge, er fra juni 2020 udstyret med den nye montageplade fra kompakttavle AX.
Materiale
Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Montageplade: Stålplade
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade
Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang
Kabinet lukket hele vejen rundt
Dør med indpresset pakning
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Montageplade
Dimensioner
Bredde: 810 mm
Højde fortil: 1.050 mm
Højde bagtil: 1.221 mm
Dybde: 300 mm
Mål montageplade (B x H)
745 mm x 975 mm
Lågeåbningsvinkel
125°
Antal låse
2
IK-kode
IK08
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
59,4 kg
Bruttovægt
61,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
187,34
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177567641
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
HD Kompakttavle, BHD: 810x1050(H1)x1221(H2)x300 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, med hængslet dør og silikonepakning
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog