Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.
- Varenummer:
- SZ 1381380
- Materiale
- Låge: Stålplade
- Overflade
- Låge: pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- Låge: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Låge
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Inkl. montagematerialer - Indbygningsmuligheder
- Ved indbygning i AX stålplade og AX rustfrit stål kun kompatibel med skinne til indvendig udvidelse AX
- Bemærk
- Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser på 27 mm, udførelse A
- Passer til skabstype
- AX stålplade
- AX rustfrit stål
- Passer til bredde
- = 380 mm
- Passer til højde
- = 380 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1 mm
- Lågeåbningsvinkel
- 100°
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,9 kg
- Bruttovægt
- 2,02 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177971158
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- SZ indvendig låge, til kompakttavle AX stålplade, til kabinet BxH: 380x380 mm
- Dokumentationer
- Vejledning