Indvendig låge til kompakttavler AX

Varenummer: SZ 1381550

Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.

Varenummer:
SZ 1381550
Materiale
Låge: Stålplade
Overflade
Låge: pulverlakeret, strukturlak
Farve
Låge: RAL 7035
Leveringsomfang
Låge
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
Ved indbygning i AX stålplade og AX rustfrit stål kun kompatibel med skinne til indvendig udvidelse AX
Bemærk
Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser på 27 mm, udførelse A
Passer til skabstype
AX stålplade
AX rustfrit stål
Passer til bredde
= 500 mm
Passer til højde
= 500 mm
Materialetykkelse, låge
1 mm
Lågeåbningsvinkel
100°
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,1 kg
Bruttovægt
3,16 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177971141
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
SZ indvendig låge, til kompakttavle AX stålplade, til kabinet BxH: 500x500 mm
Dokumentationer
Vejledning