Plasttavler AX med observationsvindue

Best.-nr.: AX 1479000

AX plastkabinetter med glaslåge er velegnede til anvendelser i krævende omgivelser. De mange fastgørelsespunkter i kabinettet giver fleksible muligheder for indvendig opbygning i 25 mm gittermål, f.eks. med chassis og monteringsskinner.

Best.-nr.: 1485400

Vægbeslag til AX plast

Best.-nr.: 2584100

Mastbeslag til AX, KX, AX plast, AX IT, CS vægkabinetter

Best.-nr.: 1485200

Universalvinkler til AX plast, Ex-kabinetter plast

Best.-nr.: 1485600

Minikomforthåndtag AX

Best.-nr.: 1485100

Lågefiksering til AX plast, Ex-kabinetter plast

Best.-nr.: PRO64749

Systemlampe LED

Best.-nr.: PRO64835

Dørkontakter til systemlampe LED

Best.-nr.: 1485300

Skrue til indvendig udvidelse til AX plast

Best.-nr.:
AX 1479000
Udgave
med observationsvindue
Materiale
Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK
Låge: omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Uden halogen
Overflade
Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet
Montageplade: galvaniseret
Farve
Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge med rude, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Montageplade
Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbeskyttelsesliste
Bemærk
Ved anvendelse med langvarig påvirkning fra UV-stråling (sollys) og regn anbefales det at lakere overfladen med PUR-lak for at undgå, at overfladen bliver misfarvet. Pris og leveringstid oplyses ved henvendelse.
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 56
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Beskyttelsesklasse
II (ved 1000 V AC)
IK-kode
IK09
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.000 mm
Dybde: 300 mm
Materialetykkelse montageplade
3 mm
Mål montageplade (B x H)
705 mm x 925 mm
Lågeåbningsvinkel
130°
Antal låse
3
With viewing window
Ja
Grundmateriale
Plast
Normer
Opfylder F1 Outdoor-Rating iht. UL 746C
Montageanvisning
Komponenter fastgøres i kabinettet med skruer til indvendig udvidelse
Med universalvinkel kan komponenter fastgøres i 25 mm-mønster, f.eks. systemchassis
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
38 kg
Bruttovægt
39,5 kg
Toldtarifnummer
94037000
EAN
4028177007048
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX plasttavle, BHD: 800x1000x300 mm, med rude
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Negative Certificate
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Additional instructions
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer