Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.
- Best.-nr.:
- KX 1528000
- Produktbeskrivelse
- Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flangeplade muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Boks med låg
Mini-vridelås - Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 150 mm
Dybde: 80 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Materialetykkelse, låg
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,35 kg
- Bruttovægt
- 1,425 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,85 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177816343
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Klemmekasse, BHD: 200x150x80 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, uden flangeplade
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger