Klemmekasser KX, stålplade, med flange

Best.-nr.: KX 1538000

Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, med flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse samt enkel kabelgennemføring med optimal pladsudnyttelse.

Best.-nr.:
KX 1538000
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Boks med låg
Mini-skabslåse
Stålpladeflangeplader med pakninger og montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 120 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK08
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Flangeplader
: 1 + 1
: 2 + 2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,3 kg
Bruttovægt
7,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
43,13 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84879059
EAN
4028177816435
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Klemmekasse, BHD: 600x300x120 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, flangeplade
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer