E-box KX, stålplade

Best.-nr.: KX 1550000

Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.

Best.-nr.:
KX 1550000
Produktbeskrivelse
Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med låge
Montageplade
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
180° hængsel
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 120 mm
Mål montageplade (B x H)
175 mm x 385 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Materialetykkelse, låge
1,25 mm
Materialetykkelse montageplade
2 mm
Lås
Antal låse: 1
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,288 kg
Bruttovægt
4,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
33,53 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84879059
EAN
4028177816527
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Elskab, BHD: 200x400x120 mm, stålplade, med montageplade, med låge,
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer