Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.
- Best.-nr.:
- KX 1552000
- Produktbeskrivelse
- Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge
Montageplade
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
180° hængsel - Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 80 mm - Mål montageplade (B x H)
- 175 mm x 285 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2 mm
- Lås
- Antal låse: 1
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,923 kg
- Bruttovægt
- 3,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,19 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177816541
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Elskab, BHD: 200x300x80 mm, stålplade, med montageplade, med låge,
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger