Det kompakte kabinet KX, rustfrit stål sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.
- Best.-nr.:
- KX 1560000
- Produktbeskrivelse
- Perfektion sat i system. Det nye kompakte kabinet KX, rustfrit stål sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
- Leveringsomfang
- Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger - Dimensioner
- Bredde: 150 mm
Højde: 150 mm
Dybde: 80 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Materialetykkelse, låg
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,5 mm
- Lås
- Antal låse: 4
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,12 kg
- Bruttovægt
- 1,323 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,24
- Toldtarifnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177919174
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Klemmekasse, BHD: 150x150x80 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, med lynkoblinger
- Dokumentationer
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger