Klemmekasse KX Rustfrit stål

Best.-nr.: KX 1561000

Det kompakte kabinet KX, rustfrit stål sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.

Best.-nr.:
KX 1561000
Produktbeskrivelse
Perfektion sat i system. Det nye kompakte kabinet KX, rustfrit stål sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
Leveringsomfang
Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 150 mm
Dybde: 80 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Lås
Antal låse: 4
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,868 kg
Bruttovægt
1,971 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,86
Toldtarifnummer
84879059
EAN
4028177919181
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Klemmekasse, BHD: 300x150x80 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, med lynkoblinger
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer