Elskabet KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.
- Best.-nr.:
- KX 1584000
- Produktbeskrivelse
- Det kompakte kabinet KX, elskab KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) - Overflade
- Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Montageplade
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats - Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Mål montageplade (B x H)
- 175 mm x 285 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Lås
- Antal låse: 1
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,55 kg
- Bruttovægt
- 3,556 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,36
- Toldtarifnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177919105
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Elskab, BHD: 200x300x120 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge, med vridelås
- Dokumentationer
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger