Buskabinetter KX Rustfrit stål

Best.-nr.: KX 1585000

Buskabinettet KX, rustfrit stål giver god tilgængelighed takket være 180°-hængsler som standard og har en høj kapslingsklasse IP66.

Best.-nr.:
KX 1585000
Produktbeskrivelse
Det kompakt kabinet KX, buskabinet KX, rustfrit stål muliggør fleksibel indvendig udvidelse samt gode adgangsforhold takket være 180°-hængsler, som er standardudstyr.
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Hængsler: Trykstøbt zink
Overflade
Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
180° hængsler: forkromede
Leveringsomfang
Boks med låg
180° hængsler
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 120 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,2 kg
Bruttovægt
3,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,75
Toldtarifnummer
84879059
EAN
4028177919112
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Buskabinet, BHD: 400x200x120 mm, rustfrit stål 1.4301, med hængslet låg, med lynkoblinger
Godkendelser
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer