Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer af så at sige de fleste fabrikater kan fastgøres.
- Best.-nr.:
- KX 1610000
- Udgave
- med observationsvindue
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm - Overflade
- Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låg
Observationsvindue i låge
Mini-skabslåse - Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 155 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK08
- Materialetykkelse, låg
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,9 kg
- Bruttovægt
- 3,95 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,21 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 84879059
- EAN
- 4028177816671
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Buskabinet, BHD: 400x200x155 mm, stålplade, med lukket bund, med hængslet låg og glasplade
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger