Buskabinet KX, stålplade, med mini-vridelås

Best.-nr.: KX 1611000

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer af så at sige de fleste fabrikater kan fastgøres.

Best.-nr.:
KX 1611000
Udgave
med observationsvindue
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
Overflade
Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låg
Observationsvindue i låge
Mini-skabslåse
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK08
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,78 kg
Bruttovægt
5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84879059
EAN
4028177816688
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Buskabinet, BHD: 400x300x155 mm, stålplade, med lukket bund, med hængslet låg og glasplade
Godkendelser
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer