Buskabinet KX, stålplade, med dobbeltkam-indsats

Varenummer: KX 1611100

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer af så at sige de fleste fabrikater kan fastgøres.

Varenummer:
KX 1611100
Udgave
med observationsvindue
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
Montageplade: Stålplade, galvaniseret
Overflade
Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låg
Observationsvindue i låge
Montageplade
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
IK-kode
IK08
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Materialetykkelse montageplade
2 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,38 kg
Bruttovægt
6,614 kg
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84879059
EAN
4028177970083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX bus-kabinet, BHD: 400x300x155 mm, med monteringsplade, med vrider
Godkendelser
C-UL
Dokumentationer
Vejledning