Trykknapkasser HD

Best.-nr.: HD 1683630

Skabsløsning med udsparing til knapper, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Spaltefri silikonepakning hele vejen rundt mellem skab og låg. Hygiejnisk udformet sekskantet snaplukning.

Best.-nr.:
HD 1683630
Udgave
Hygienic Design skabe
Materiale
Kabinet og låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Låseskrue: Rustfrit stål
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade
Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 400 < 0,8 µm
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang
Kabinet lukket hele vejen rundt
Låg med knapudskæring
Pakning og låseskrue (medfølger)
Dimensioner
Bredde fortil: 100 mm
Bredde (bagtil): 122 mm
Højde fortil: 220 mm
Højde bagtil: 242 mm
Dybde: 90 mm
Modulmål
60 mm
Udskæringer (antal x Ø)
3 x 30,5 mm
IK-kode
IK08
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Lås
Udførelse lås: Hygiejnisk udformet sekskantet snaplukning
Antal låse: 4
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,61 kg
Bruttovægt
1,667 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,39
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177995468
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
HD trykknapkasse, BHD: 100x220x90 mm, rustfrit stål, 1.4301, 3 trykknapudskæringer, Ø 30,5 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog