19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Varenummer: DK 2090000

Fastgørelseselement til et 482,6 mm (19")-montageniveau

Varenummer:
DK 2090000
Udgave
1 HE
Produktbeskrivelse
Til nem fastspænding af støttekomponenter i 482,6 mm (19")-fastgørelsesniveau. Placér ganske enkelt elementet på profilskinnen fra indersiden og tryk den på plads.
Fordele
Hurtig placering og montage i stedet for enkelte clipsmøtrikker
Integreret kontakt til potentialudligning
Bestykket på forhånd med 1 HE holder med 3 clipsmøtrikker, inkl. fastgørelse i midten iht. standarden EIA 310
Mulig afmontering og genanvendelse flere gange
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Bemærk
Alle kabinetter i Rittals sortiment er allerede blevet forberedt til brug af 19"-lukkemekanisme. Vi kan ikke garantere for brugen i kabinetter fra andre producenter.
Dimensioner
Gevind: M5
Pakkestørrelse
24 stk.
Nettovægt
0,24 kg
Bruttovægt
0,36 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177802230
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivelse
DK 482.6 mm (19")-fæstningselement 1 U (M5), til 19" montagevinkler og montageramme
Dokumentationer
Info sheet