Clipsmøtrik, med gevind M6, med kontakt
- Varenummer:
- EL 2094200
- Udgave
- med kontakt
- Produktbeskrivelse
- Til montage af elektronikindstik, 482,6 mm (19")-indbygninger og blændplader på montageprofiler, 482,6 mm (19"). Til anvendelse ved profilpladetykkelser på 0,8-2,5 mm. Valgfrit med eller uden kontakt mellem indbygninger og 482,6 mm (19")-profilen/kabinettet.
- Dimensioner
- Gevind: M6
- Til materialetykkelser
- 0,8 ‐ 2,5 mm
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,25 kg
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177014152
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- EL Clipsmøtrikker, M6, med kontakt, til metaltykkelse: 0,8-2,5 mm