Vridelås

Varenummer: SZ 2309110

Alternativ til standardvridelås med i forskellige udgaver.

Varenummer:
SZ 2309110
Materiale
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Leveringsomfang
Leveres uden nøgle
Bemærkning vedr. produktnr.
Vridelås, komplet i rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Lås
Låseindsats: Dobbeltkamindsats
Passer til skabstype
KX elskab
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,13 kg
Toldtarifnummer
83016000
EAN
4028177944596
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
SZ Vridelås, til KX Elskab, rustfrit stål 1.4404 med dobbeltkam-indsats
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Info sheet