Beskyttelseslederskinne

Varenummer: SZ 2364000

Varenummer:
SZ 2364000
Anvendelsesområder
Tilslutningsbøjler op til 6 mm² (tyndtrådede ledere)
Tilslutningsbøjler op til 10 mm² (enkelt- eller flertrådede ledere)
Hovedtilslutningsbøjle op til 35 mm²
Materiale
Beskyttelseslederskinne: Kobber
Tilslutningsklemmer, bøjler, skruer: Stål
Leveringsomfang
Beskyttelseslederskinne
42 skruer (formonteret)
Dimensioner
Længde: 699 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,617 kg
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SZ PE skinne, L: 699 mm