Kan anvendes til pålægning af ledningsskærm direkte på forbrugeren eller udstyret på montagepladen.
- Varenummer:
- SZ 2367040
- Produktbeskrivelse
- Bøjlerne kan anvendes til pålægning af ledningsskærm direkte på forbrugeren eller udstyret på montagepladen.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Størrelse
- 4 mm
- Bemærkning vedr. produktnr.
- 1 fastgørelsesbeslag
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,076 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177163249
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Produktbeskrivelse
- SZ EMC PE-bøjler, str.: 4 mm
- Dokumentationer
- Info sheet