EMC-PE-bøjler

Varenummer: SZ 2367060

Kan anvendes til pålægning af ledningsskærm direkte på forbrugeren eller udstyret på montagepladen.

Varenummer:
SZ 2367060
Produktbeskrivelse
Bøjlerne kan anvendes til pålægning af ledningsskærm direkte på forbrugeren eller udstyret på montagepladen.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Størrelse
6 mm
Bemærkning vedr. produktnr.
1 fastgørelsesbeslag
Pakkestørrelse
50 stk.
Nettovægt
0,05 kg
Bruttovægt
0,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177022201
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Produktbeskrivelse
SZ EMC PE-bøjler, str.: 6 mm