Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik.
- Varenummer:
- SG 2370161
- Udgave
- LED permanent lysende element
- Fordele
- Med 360°-signaludstråling takket være optimeret prismeteknik
- Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer og mærkningspaneler
- Materiale
- Kabinet af polyamid
Hætte: Gennemsigtig polykarbonat - Farve
- Grøn
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
- Mærkedriftsspænding
- 230 V
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,071 kg
- Bruttovægt
- 0,073 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953604
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
- SG LED steady light component, green
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger