LED blinkende lyselement til modulopbyggede signalsøjler

Varenummer: SG 2370511

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik.

Varenummer:
SG 2370511
Udgave
LED blinkende lyselement
Fordele
Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
Med 360°-signaludstråling takket være optimeret prismeteknik
Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.
Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.
Funktionsmåder
Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer og mærkningspaneler
Materiale
Kabinet af polyamid
Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
Farve
Grøn
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
Mærkedriftsspænding
24 V (AC/DC)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,07 kg
Bruttovægt
0,073 kg
Toldtarifnummer
85311095
EAN
4028177953635
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivelse
SG LED flashing light component, green
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger