Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik.
- Varenummer:
- SG 2371021
- Udgave
- Blitzlyselement
- Fordele
- Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
- Med 360°-signaludstråling takket være optimeret prismeteknik
- Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.
- Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer og mærkningspaneler
- Materiale
- Kabinet af polyamid
Hætte: Gennemsigtig polykarbonat - Farve
- Gul
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
- Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,07 kg
- Bruttovægt
- 0,085 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953703
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
- SG LED stroboscopic light component, yellow
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger