Til fastgørelse af tilbehør i et AE, TP, betjeningskabinet.
- Varenummer:
- SZ 2373000
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Skabslamper i kompakttavler AE
- Dørkontakt i kompakttavler AE, TopPult-system TP
- Kabelslangeholder 2593.000 og 2591.000 i kompaktskabe AE
- Bæreskinner til klemmer i betjeningskabinetter med og uden låge
- Bemærk
- Montageskruerne er skjult, når lågen er lukket. De eksisterende huller til montageblokke eller hængsler på AE kan anvendes.
- Passer til skabstype
- AE
- TP
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,258 kg
- Bruttovægt
- 0,311 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Universalvinkler, til AE, TP, command panel
- Dokumentationer
- Info sheet