Akustisk element til modulopbyggede signalsøjler

Varenummer: SG 2376011

Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.

Varenummer:
SG 2376011
Udgave
Indstilling af lydstyrke og 8 toner, 102 dB
Produktbeskrivelse
Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
Materiale
Kabinet af polyamid
Farve
Sort
Montageanvisning
Montage kun på toppen af de optiske elementer eller direkte på tilslutningselementet.
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
Mærkedriftsspænding
24 V
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,087 kg
Bruttovægt
0,088 kg
Toldtarifnummer
85311095
EAN
4028177953789
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Produktbeskrivelse
SG acoustic component, 102 dB
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger