Akustisk element til modulopbyggede signalsøjler

Varenummer: SG 2376021

Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.

Varenummer:
SG 2376021
Udgave
Permanent tone eller pulserende, 105 dB
Produktbeskrivelse
Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
Materiale
Kabinet af polyamid
Farve
Sort
Montageanvisning
Montage kun på toppen af de optiske elementer eller direkte på tilslutningselementet.
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,08 kg
Bruttovægt
0,089 kg
Toldtarifnummer
85311095
EAN
4028177957640
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Produktbeskrivelse
SH acoustic element, 95-105dB
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger