Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
- Varenummer:
- SG 2376031
- Udgave
- Indstilling af lydstyrke og 8 toner, 102 dB
- Produktbeskrivelse
- Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
- Materiale
- Kabinet af polyamid
- Farve
- Sort
- Montageanvisning
- Montage kun på toppen af de optiske elementer eller direkte på tilslutningselementet.
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,069 kg
- Bruttovægt
- 0,089 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953796
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeskrivelse
- SG acoustic component, 102 dB
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger