Egnet til montering af skærme med VESA-tilslutning MIS-D, MIS-E op til 21". Den variable montering i dybden giver operatøren mulighed for at foretage en ergonomisk korrekt indstilling af skærmen. Derudover findes der tre indstillingsmuligheder (+10°/0°/-20°) for at sikre, at skærmen har en ergonomisk hældning.
- Varenummer:
- SM 2383060
- Udgave
- med VESA-tilslutning MIS-D, MIS-E
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 1 skærmholder
2 holdevinkler
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Indbygningsmuligheder
- Til direkte indbygning i 600 mm brede skabe på skabsprofil
- Til montering i 800 mm brede skabe, kun i forbindelse med systemchassis
- Passer til
- Bokstype: VX: = 600 mm
Bokstype: TS: = 800 mm
Bokstype: VX SE
Bokstype: PC - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,5 kg
- Bruttovægt
- 2,58 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SM TFT-/monitorholder med VESA-tilslutning MIS-D, MIS-E
- Dokumentationer
- Vejledning