Knapkasse Rustfrit stål

Best.-nr.: SM 2384010

Trykknapkasser af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), med knapudskæringer Ø 22,5 mm. Kapslingsklasse IP 66.

Best.-nr.:
SM 2384010
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 240
Leveringsomfang
Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 90 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-kode
IK08
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Modulmål
60 mm
Udskæringer (antal x Ø)
1 x 22,5 mm
Lås
Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Antal låse: 2
Kabelindføring (antal x Ø)
1
Antal metriske forprægninger
1
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,68 kg
Bruttovægt
0,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,64
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177529403
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SM Knapkasse, BHD: 100x100x90 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, 1 knapudskæring
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Vejledning
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer