Bundudbygningsskinne til AX

Varenummer: AX 2394100

Skinne til fleksibel indvendig udvidelse i det kompakte kontaktskab AX i kombination med den nye skinne til indvendig udvidelse AX. Til montering af f.eks. VX systemchassis 23 x 64 mm, LED-systemlamper, VX kabelaflastning og monteringsskinner.

Varenummer: PRO85283

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: PRO84663

Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Varenummer: PRO14117

Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Varenummer: PRO101464

Lågefiksering til AX

Varenummer: 2500460

Dørkontakter til systemlampe LED

Varenummer: PRO64749

Systemlampe LED

Varenummer: PRO82363

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Varenummer: PRO72937

Bæreskinne 48 x 26 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Varenummer:
AX 2394100
Produktbeskrivelse
Til montage i skabets dybde, på de eksisterende gevindbolte, uden mekanisk bearbejdning. Hulsystem på 2 sider. Tilbyder ekstra montagemuligheder.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
99 mm
Indbygningsmuligheder
Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
Passer til
Bokstype: AX
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,451 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
AX-bundudbygningsskinne
Dokumentationer
Vejledning