Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Kan monteres på side-, bund og topflader. Skaber ekstra monteringsplads til f.eks. VX-systemchassis 23 x 64 mm, VX-systemchassis 14 x 39 mm, kontaktskabslys, lågepositionskontakter, lågelåse, VX-kabelklemme- og monteringsskinner.
- Varenummer:
- AX 2394350
- Produktbeskrivelse
- Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Montage kan ske på side-, bund- og topplader ved hjælp af knasterne i kabinettet. Variable, med 2 systemhulrækker, giver ekstra montageareal til f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, tavlelamper, dørkontakt, dørarretering, kabelslangeholder.
- Fordele
- Systembyggesæt til AX
- Kompatibilitet med VX25 systemtilbehør
- Tidsbesparende takket være montering uden bearbejdning
- Skabets kapslingsklasse bevares (ingen mekaniskbearbejdning nødvendig)
- Automatisk potentialudligning
- Øget bæreevne og stabilitet
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Montageskinne til indvendig udbygning AX
Adaptere
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Indbygning af LED-systemlampen kræver enten VX systemchassis 23 x 64 mm eller monteringsvinkel til indvendig udvidelse
- Passer til
- Bokstype: AX
Dybde: = 350 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,3 kg
- Bruttovægt
- 1,3 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177965713
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- AX-skinne til indvendig udvidelse, til D: 350 mm
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger