Stikgennemføring, lille

Varenummer: SZ 2400500

Til forkonfektionerede kabler med stik. Kan anvendes til materialetykkelser op til 4 mm. Med kabelbindere kan der opnås trækaflastning af konfektionerede kabler.

Varenummer:
SZ 2400500
Produktbeskrivelse
Til forkonfektionerede kabler med stik. Kan anvendes til materialetykkelser op til 4 mm. Med kabelbindere kan der opnås trækaflastning af konfektionerede kabler.
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Kabelindføring
Antal kabelindføringer: 3
Min. kabeldiameter: 4 mm
Maks. kabeldiameter: 6 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 65 ved korrekt montage
Til kabel-Ø
4 ‐ 6 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,205 kg
Bruttovægt
0,28 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177220348
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeskrivelse
SZ Stikgennemføring, lille, til 3 kabler Ø 4-6 mm
Dokumentationer
Info sheet