Kabelforskruning HD

Varenummer: HD 2410131

Mere kompakt konstruktion, og kontramøtrikken medfølger ligeledes.

Varenummer:
HD 2410131
Udgave
EMC
Fordele
Forhindrer effektivt aflejringer af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade.
Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruninger.
Anvendelsesområder
Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler
Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen)
Bioteknologi
Kemisk industri
Materiale
Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
Pakning: EPDM, konform iht. FDA 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Inkl. kontramøtrik
Dimensioner
Gevind: M25 x 1,5
Til kabel-Ø
12 ‐ 17 mm
Driftstemperatur
-20 °C...100 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 2
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 12K
Type 13
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,54 kg
Bruttovægt
0,581 kg
Toldtarifnummer
73072980
EAN
4028177928664
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, EMC version
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
VDE
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog