Kabelforskruning af polyamid

Varenummer: SZ 2411601

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Varenummer:
SZ 2411601
Fordele
Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.
Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
Materiale
Polyamid 6
Pakning: CR/NBR
Farve
RAL 7035
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Dimensioner
Højde: 22 mm
Gevind
M12 x 1,5
Gevindlængde
8 mm
Min. kabeldiameter
3 mm
Maks. kabeldiameter
6,5 mm
Driftstemperatur
-30 °C...100 °C
torque
1,8 Nm
Nøglebredde
15 mm
Dimensioner
Gevind: M12 x 1,5
Gevindlængde: 8 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 4X
Pakkestørrelse
50 stk.
Nettovægt
0,05 kg
Bruttovægt
0,22 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177810013
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Kabelforskruning af polyamid, størrelse: M12 x 1,5 til kabeldiameter 3-6,5 mm
Godkendelser
CSA + CSAus
UR
UR + C-UR (recognized)
VDE
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Data sheets