Kabelforskruning af polyamid

Varenummer: SZ 2411661

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Varenummer:
SZ 2411661
Fordele
Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.
Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
Materiale
Polyamid 6
Pakning: CR/NBR
Farve
RAL 7035
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Dimensioner
Højde: 53,5 mm
Gevind
M50 x 1,5
Gevindlængde
18 mm
Min. kabeldiameter
30 mm
Maks. kabeldiameter
38 mm
Driftstemperatur
-30 °C...100 °C
torque
12 Nm
Nøglebredde
60 mm
Dimensioner
Gevind: M50 x 1,5
Gevindlængde: 18 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,535 kg
Bruttovægt
0,541 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177809949
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Kabelforskruning af polyamid, størrelse: M50 x 1,5 til kabeldiameter 30-38 mm
Godkendelser
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Data sheets